35-MSJ-IR 32:1/SSE-1/SSE-2/FA/72.00/S

35-MSJ-IR 32:1/SSE-1/SSE-2/FA/72.00/S
Martinetto meccanico a vite

Ingranaggio senza fine in pollici Martinetto meccanico a vite, Inverted Rotating, Standard, 35 ton Capacità, 32:1 Rapporto di trasmissione, Travel Nut Position A

$10977.50 ciascuno**
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
L 1,828.80 mm (72.000 in)
Dimensioni
Dimensioni Valore
Unità di misura Tutti i valori di lunghezza in: Inches

Specificazioni

Specifica Valore
Rapporto di trasmissione 32:1
Diametro della vite 95 mm / 3,75 in
Passo della vite 17 mm / 0,67 in
Diametro di fondo della vite 76 mm / 3,01 in
Giri di vite senza fine per pollice 48
Peso 178 kg / 393,30 lbs
Temp. min -29 °C / -20 °F
Temp. max 93 °C / 200 °F
Materiale alloggiamento Ferro duttile
Materiale manicotto azionamento Bronzo esclusivo Nook
Materiale vite senza fine Lega di acciaio
Materiale vite Serie 4140
Materiale chiocciola Bronzo esclusivo Nook
Guaine per soffietti No Bellows Boots
Sensore Nook No Tube Sensor
Ambiente Standard Environment

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni Valore
Capacità 311.376 N / 70.000,00 lbf
Coppia per sollevare 1 lb [0,45 kg] 0,0029 N·m / 0,0260 in.-lb.
Coppia in ingresso max 203,37 N·m / 1.800,00 in.-lb.
kW/HP in ingresso max 2,61 kW / 3,50 hp
Velocità vite senza fine max a carico nominale 122 rpm
Capacità max a 1750 giri/min 21.814 N / 4.904 lbf
Coppia di trascinamento a vuoto 5,649 N·m / 50,000 in.-lb.
Efficienza di sollevamento vite 30%
Velocità di corsa martinetto a 1750 giri/min 914 mm/min / 36 in/min

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: